Vannes de dépoussiérage
Les vannes de décolmatage d’Emerson sont des composants essentiels d’une solution complète d’applications de contrôle de la poussière, selon l’approche Floor to Cloud™.
Un décolmatage efficace et fiable est obtenu grâce à l’émission efficace d’air comprimé, qui à son tour dépend des vannes, des réservoirs, des boîtiers et des accessoires bien conçus, ainsi que d’une technologie de capteur avancée et une connectivité permettant de garantir un fonctionnement optimal de tous les composants. Emerson est le seul fournisseur de solutions de décolmatage complètes qui permettent à votre système d’atteindre les performances et l’efficacité optimales de votre secteur.
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes allant de l’usine au nuage. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et de nos dispositifs sur un nuage sur site ou hors site. Nous obtenons ainsi des données précieuses sur les performances des machines et des procédés, ce qui permet d’améliorer directement la productivité, le développement durable et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de vos opérations en réglant dès aujourd’hui vos problèmes d’automatisation les plus ardus.
Emerson offre des performances de nettoyage optimales et un contrôle des procédés efficace pour les systèmes de décolmatage dans de nombreux secteurs, avec l’approche « Floor to Cloud™ ».
Les systèmes de décolmatage sont une forme de système de filtration de l’air qui protège la santé des employés et le fonctionnement des machines dans de nombreux secteurs, y compris la préparation du béton, les céréales, l’agro-alimentaire et la production pharmaceutique, etc. Le procédé de décolmatage peut consommer beaucoup d’énergie, en particulier pour la production et l’utilisation d’air comprimé. De nombreux composants, des vérins aux vannes de décolmatage en passant par les logiciels de diagnostic et les technologies de détection sont essentiels pour garantir un fonctionnement efficace, économique et durable d’un système.
Grâce à la connectivité avancée et à la technologie 4.0, Emerson fournit des solutions modulaires et complètes qui garantissent des performances optimales, un contrôle précis des coûts et un fonctionnement durable.
Les systèmes de décolmatage nettoient l’air utilisé dans un grand nombre d’applications et d’environnements industriels. Ils éliminent les particules pouvant affecter la qualité du procédé, constituer une menace pour la santé des travailleurs ou réduire la qualité globale de l’air dans l’environnement. De nombreux systèmes de décolmatage utilisent un système qui envoie une impulsion d’air comprimé dans les filtres. Cela permet de néttoyer la poussière présente sur la surface afin d’assurer un fonctionnement optimal du système.
Un contrôle précis et fiable de l’air comprimé est essentiel pour optimiser les performances et l’efficacité du nettoyage du système de décolmatage. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’utiliser des vannes à haut débit, à haute efficacité et à impulsions rapides, car elles permettent au système de décolmatage de fonctionner à une pression maximale pour un nettoyage optimal et efficace. L’air pressurisé casse la croute de poussière dans le filtre pour une élimination en toute sécurité.
Les produits de décolmatage renvoient aux équipements utilisés pour la collecte réelle de particules et le nettoyage continu du système, aux équipements de détection qui surveillent les conditions d’applications et aux composants de diagnostic qui aident à la maintenance prédictive et à l’optimisation des opérations.
Exemples de produits de décolmatage : vannes à impulsions, vannes pilotes, pressostats, capteurs de proximité, contacteurs de fin de course, filtres régulateurs, unités de traitement de l’air, systèmes de cuves, actionneurs et régulateurs, vannes et pneumatiques et îlots de distribution.
Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de trouver une solution qui permette d’éviter des émissions excessives et des problèmes liés aux procédés. Emerson a mis au point une technologie de décolmatage pneumatique (DPT) pour résoudre ces problèmes et améliorer la durabilité des systèmes de décolmatage tout en économisant de l’énergie et en réduisant les travaux de maintenance. La technologie DPT permet la détection précoce des fuites, augmente la durée de vie des sacs filtrants et permet de réaliser des diagnostics en temps réel de l’état des systèmes de filtration grâce à un système d’alarme de dysfonctionnement en temps réel et à des diagnostics de l’état de la machine. Grâce à notre solution SCADA Movicon, les opérateurs peuvent facilement surveiller leurs performances en utilisant les modèles 3D d’un ou de plusieurs systèmes de décolmatage.
Un contrôle précis et fiable de l’air comprimé est essentiel pour optimiser les performances et l’efficacité du nettoyage du système de décolmatage. Pour un fonctionnement et un nettoyage optimaux du système, les électrovannes haute efficacité et haut débit doivent fonctionner avec des temps de réponse extrêmement courts et des impulsions rapides. Leur conception robuste réduit les temps d’arrêt et aide les fabricants de dépoussiéreurs à créer des systèmes plus rentables, même dans des conditions dangereuses ou extrêmes.