Contrôlez vos émissions grâce au contacteur TopWorx GO Switch
Le système de surveillance des trappes TopWorx GO Switch fournit une technologie de détection de proximité fiable sur laquelle vous pouvez compter.
Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d'Emerson est une solution de détection très polyvalente conçue pour les environnements et applications les plus difficiles. Il détecte comme un détecteur de proximité et fonctionne comme un contacteur de fin de course, offrant une fiabilité supérieure en cas de défaillance des contacteurs conventionnels. Le contacteur Go Switch fournit une détection de proximité fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes, et sa conception innovante et unique offre des performances élevées simplifiées et sans maintenance.
Le contacteur TopWorx GO Switch est conçu pour fonctionner lorsque les températures élevées, la pression, la radioactivité et le potentiel de combustion sont des défis constants. Outre les applications à haute température (+204 °C/+400 °F), à basse température (-50 °C/-58 °F) et sous-marines (7 010 m/23 000 pi), ces produits peuvent être utilisés dans des zones dangereuses antidéflagrantes/explosives, non incendiaires et de sécurité intrinsèque, avec des certifications mondiales et régionales
Le manque de visibilité et d’accès et le coût des défaillances font de la fiabilité un composant essentiel de la technologie de détection. Véritable appareil ne nécessitant pas de maintenance, le contacteur TopWorx GO Switch est une solution idéale pour les applications dans les secteurs de la production pétrolière en amont, de l’exploitation minière, de l’agriculture et d’autres secteurs. Sa conception interne simple repose sur l’activation de proximité pour ouvrir et fermer un contact sec (pas d’alimentation ou d’étalonnage requis) et résiste aux fuites et aux chutes de tension.
De nombreuses applications industrielles critiques, en particulier les dispositifs de sécurité, doivent être renforcées et fonctionner de manière sûre, quelle que soit la durée des intervalles entre leurs opérations, et que tous les systèmes adjacents soient fonctionnels ou non. Avec une conception simplifiée, sans alimentation, sans étalonnage et sans maintenance, la détection de proximité par contact sec du contacteur TopWorx GO Switch permet aux opérateurs d'être sûrs que leurs systèmes de détection ne tomberont pas en panne au moment où ils sont le plus nécessaires.
Le contacteur TopWorx GO Switch intègre une construction monobloc en acier inoxydable et une conception scellée, tandis que son utilisation de l’activation magnétique élimine le besoin d’alimentation. Grâce à cette conception simple mais robuste, le contacteur GO Switch résiste à la foudre et aux fluctuations électriques, présente une grande tolérance aux vibrations et aux chocs et peut fonctionner dans une large plage de températures (-50 à +200 °C). Le contacteur GO Switch est certifié mondialement et régionalement pour une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides, y compris submergés, avec des indices de protection pouvant atteindre IP68.
Les capteurs sont souvent utilisés dans des zones difficiles d’accès des machines ou dans des applications critiques qui ne peuvent pas être fermées ou non scellées, telles que les systèmes de réservoir. Avec plusieurs options de montage et de câblage et des modèles de distance de détection étendue, le contacteur TopWorx GO Switch peut être installé sur de nombreux emplacements difficiles, tandis que sa conception sans maintenance et hautement durable permet d'éviter les arrêts de travail et les incidents de sécurité coûteux.
Le contacteur TopWorx GO Switch utilise des aimants pour détecter une cible métallique ou magnétique ferreuse et, comme les autres détecteurs de proximité, il ne dispose pas de pièces mobiles exposées. Tout comme un contacteur de fin de course, il fournit des mesures très précises et convient à un grand nombre d’applications industrielles. En combinant ces fonctionnalités, le contacteur GO Switch nécessite beaucoup moins de maintenance que les contacteurs de fin de course traditionnels et fonctionne dans des environnements difficiles et robustes qui interdisent souvent l’utilisation d’autres technologies telles que les capteurs inductifs ou capacitifs.
Les modèles carrés des contacteurs TopWorx GO Switch remplacent parfaitement les contacteurs mécaniques de fin de course traditionnels. Ils sont généralement utilisés pour les applications de détection étendues qui nécessitent moins de précision et présentent des variations de détection latérales et finales. Deux aimants internes, dont l’un est plus dominant, affectent la position d’un induit qui prend en charge les contacts scellés. Une cible ferreuse ou magnétique entrant dans la zone de détection détourne le champ de flux magnétique et rend l’autre aimant plus dominant, ce qui entraîne la fermeture des contacts par l’induit et la génération d’un signal.
Les contacteurs TopWorx GO de la série Ronde sont parfaits pour une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux et hautement régulés où la précision est essentielle. Les aimants internes sont alignés pour se repousser les uns les autres, maintenant les contacts dans une position biaisée. Une cible ferreuse ou magnétique entrant dans la zone de détection attire l’aimant interne principal, surmontant la position biaisée des contacts scellés, les fermant et générant un signal. Avec une construction en acier inoxydable, une connectivité électrique flexible et des certifications mondiales et régionales, les contacteurs GO ronds surpassent les détecteurs de proximité inductifs dans les applications les plus difficiles.
Dans de nombreuses applications industrielles, les mécanismes bâclés ou les contraintes d’espace physique impliquent que les contacteurs de proximité ou de fin de course ne peuvent pas être installés dans les limites normales de fonctionnement. Les modèles TopWorx GO Switch résolvent ce problème en utilisant des aimants optionnels qui peuvent augmenter la distance de détection jusqu’à 10 fois celle d’une cible métallique ferreuse standard. Leur boîtier robuste et leur réponse à action rapide à contact sec en font des pièces de rechange idéales pour les applications de contacteur de fin de course mécanique difficiles, telles que les ponts de chemin de fer, les verrous, les barrages et les machines lourdes.
Autres que le modèle 7L, les commutateurs GO Switch ne nécessitent pas d’alimentation électrique pour fonctionner et il existe plusieurs options de câblage qui peuvent contribuer à simplifier l'installation et la maintenance. Nos commutateurs peuvent être câblés en courant alternatif ou continu, N/O ou N/C, NPN ou PNP, en série ou en parallèle, et peuvent être équipés en option d'un bornier, de fils conducteurs, de divers câbles, de connecteurs à déconnexion rapide, de boîtes de jonction et d’autres fonctionnalités. Pour une flexibilité optimale, combiner les contacteurs GO Switch avec un transmetteur sans fil tout-ou-rien Rosemount, tel que le modèle 702.
Emerson propose un grand nombre de supports de montage standard pour le contacteur TopWorx GO Switch, qui peuvent être installés en toute sécurité sans interférer avec le fonctionnement du contacteur ou d’autres équipements. En outre, nos ingénieurs peuvent utiliser nos supports VIP pour fournir des solutions de montage personnalisées qui peuvent s’adapter aux dispositions non conventionnelles et aux petits espaces, soit en concevant une solution en interne, par l’intermédiaire d’un tiers, soit en aidant le client avec sa propre solution de conception.
Notre Contacteur TopWorx™ GO™ Switch pour applications nucléaires élimine la nécessité d’apporter des réglages et des réparations du contacteur, réduisant ainsi l’exposition des techniciens aux REM, conformément aux exigences de sécurité de l’ALARA. Ces dispositifs utilisent un ressort magnétique à la place d’un ressort physique, ce qui permet une répétabilité élevée et évite les points d’usure environnementale et physique. Une fois installé, vous n’avez plus à vous soucier des problèmes de maintenance qui pourraient provoquer une interruption non planifiée, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches hautement prioritaires dans un environnement sans contrainte.
Questions fréquemment posées sur les contacteurs GO Switch
Le contacteur GO Switch fournit une détection de proximité fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à sa technologie unique, le contacteur GO Switch surpasse tous les autres types de capteurs dans les applications qui exigent une fiabilité et une durabilité élevées.
Le contacteur TopWorx GO Switch constituent la solution de détection la plus polyvalente. Il détecte comme un détecteur de proximité et fonctionne comme un contacteur de fin de course, offrant une fiabilité supérieure en cas de défaillance des contacteurs conventionnels. Ils rassemblent un capteur de proximité et un contacteur de fin de course en un seul appareil.
Le contacteur TopWorx GO Switch fonctionnent sur le principe de l’attraction magnétique, qui réagit aux métaux ferreux ou aux cibles magnétiques au fur et à mesure qu’ils se trouvent dans la plage de détection du contacteur.
À détection étendue : les contacts scellés, les boîtiers robustes, la détection sans contact des métaux ferreux et des cibles magnétiques et la réaction rapide à rupture brusque font de ces contacteurs le solutionneur de problèmes ultime pour les applications de contacteur de fin de course mécanique problématiques.
À détection de précision : avec une construction entièrement en acier inoxydable, des configurations de contact flexibles CA/CC, NO/NF et unipolaires bidirectionnelles/bipolaires bidirectionnelles, une résistance supérieure à la corrosion et des certifications mondiales pour toutes les zones dangereuses, les contacteurs GO Switch série 70 surpassent les capteurs de proximité inductifs dans les applications les plus difficiles.
Les contacteurs Topworx GO sont adaptés à une utilisation dans des zones dangereuses antidéflagrantes/explosives, non-propagatrices de flamme et de sécurité intrinsèque. Des certifications mondiales et régionales sont disponibles.
Le contacteur TopWorx GO Switch sont disponibles dans des plages de température comprises entre -50 °C et +204 °C