Stations de travail DeltaV

Stations de travail DeltaV

Votre système DeltaV ne connaît aucun problème d'installation et de maintenance grâce à des stations de travail spécialement conçues.

Le système DeltaV intègre des fonctions d'exploitation et de maintenance

Le système met à disposition tout un éventail d'ordinateurs spécifiquement conçus, fabriqués et testés pour fonctionner avec les applications DeltaV. Afin de prendre en charge les applications DeltaV, les stations de travail sont configurées avec le matériel nécessaire : cartes NIC, mémoire et espace sur le disque dur. Les images utilisées pour l'installation du système d'exploitation vous permettent de vérifier que seules les applications requises pour DeltaV sont installées et que le système est configuré correctement pour garantir la solidité et les performances d'un système critique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Le système DeltaV intègre des fonctions d'exploitation et de maintenance
Stations de travail DeltaV

Fonctionnement

Réduire les coûts de matériel

Le matériel utilisé pour les stations de travail DeltaV est configuré de façon à offrir un rapport qualité-prix optimal. Cette configuration assure ainsi les performances requises par votre système DeltaV, sans surévaluation des spécifications ni dépenses inutiles.

Réduire les coûts et les délais de mise en œuvre

Pour délivrer des performances optimales, le logiciel DeltaV requiert la définition de paramètres de configuration spécifiques au niveau du système d'exploitation. L'installation de Microsoft Windows à partir d'images permet de configurer automatiquement tous ces paramètres, sans qu'aucune configuration manuelle du système d'exploitation ne soit nécessaire pour l'installation réussie du logiciel DeltaV. Pour réduire le temps et les efforts nécessaires au déploiement du système, les composants uniques, tels que les cartes d'interface réseau et les cartes vidéo, ont été préinstallés et testés avec le logiciel DeltaV.

Combiner sécurité et simplicité

Les images permettent d'installer uniquement les applications nécessaires au système DeltaV. Il s'agit là d'un élément important en termes de sécurité puisqu'il permet de réduire considérablement la « surface d'attaque » de l'ordinateur. En cas d'utilisation d'ordinateurs non certifiés, l'ensemble des opérations d'installation et de configuration requises doit être réalisé manuellement. Pour garantir que seules les applications nécessaires sont installées, une réinstallation du système d'exploitation pourrait être nécessaire.

Améliorer l'expérience d'utilisation

Les stations de travail DeltaV à plusieurs écrans requièrent des cartes vidéo, des lecteurs et des logiciels de gestion spécifiques pour la prise en charge des applications de l'interface opérateur DeltaV. L'utilisation de cartes vidéo non compatibles ou non testées affecte les performances du système et peut donner lieu à des événements non souhaitables au niveau de l'interface de l'opérateur (ex. : problèmes d'affichage des boîtes de dialogue pour l'opérateur sur les écrans).

Produits





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.