COM Express
Les modules COM Express d’Emerson raccourcissent les cycles de conception et augmentent la disponibilité et la fiabilité des applications dans les environnements difficiles.
Pour que vos opérations se déroulent sans interruption, vous devez disposer d’une solution robuste et fiable. Les modules COM Express d’Emerson comportent les composants intégrés les plus durables soudés directement sur la carte, ce qui garantit un cycle de vie plus long des produits et une réduction des coûts globaux de fonctionnement. Ces modules, qui constituent une norme industrielle, prennent en charge les options de connectivité de type 6 et de type 10, tandis que la technologie brevetée de transfert de chaleur permet aux applications de fonctionner constamment à des températures très élevées et dans des environnements industriels exigeants.
Le module COM Express d’Emerson répond aux besoins de nombreuses applications commerciales, industrielles et de transport haute performance, tout en tirant parti des capacités de traitement vidéo, d’accélération turbo-boost et de gestion de l’énergie considérablement améliorées des processeurs Intel® Kabylake. Assurant les meilleures performances de sa catégorie à un faible coût, Emerson propose un soutien technique pour aider à la conception des cartes de support en interne ou pour externaliser la conception du support afin d’accélérer sa mise sur le marché.