Panneaux Web industriels
Les panneaux Web industriels d’Emerson améliorent la clarté visuelle et vous permettent d'accéder plus rapidement et plus efficacement à vos données.
Gardez vos données au premier plan avec les panneaux Web d’Emerson, dotés d’écrans à liaison optique qui éliminent la réfraction et améliorent la clarté visuelle de 20 %. Ces écrans modulaires, tactiles et projectifs peuvent fonctionner dans des conditions rudes. De plus, ils sont capacitifs, ce qui permet aux opérateurs de les utiliser tout en portant leur équipement de protection personnelle. C’est le mariage parfait entre une technologie de qualité grand public et la durabilité que votre environnement exige.
La gamme de panneaux Web RXi offre des écrans de 18 à 61 cm dans un format grand écran, dont des écrans SLR de 18 à 38 cm lisibles en intérieur et en extérieur. Changez facilement d’écran, profitez d’une connectivité et d’une technologie d’affichage améliorées conçues pour maximiser l’expérience utilisateur. La gamme de panneaux Web RXi est idéale pour les besoins de chaque organisation car ses écrans, qui protègent contre la poussière, l’humidité et les jets d’eau directs, couvrent un large éventail d’applications.