Solutions Package de type module (MTP)
L’intégration MTP soutenue par Emerson permet une fabrication plus modulaire, réduit les coûts d’investissement et d’exploitation, et accélère le déploiement de l’automatisation.
Développée par l’Association des utilisateurs de technologies d’automatisation dans les industries de procédés (NAMUR), MTP – Package de type module – fournit un cadre pour les modèles de données d’équipement standardisés et le langage de description pour rationaliser l’interopérabilité.
MTP facilite l’intégration des systèmes numériques de contrôle-commande et d’automatisation programmable. Il réduit le temps et les coûts associés à l’intégration des équipements de procédé et de fiabilité distribués, permet d’accélérer les délais de mise sur le marché, simplifie l’exécution des exigences individualisées des clients et améliore l’évolutivité et la flexibilité. Tandis que le MTP continue à évoluer, les organisations bénéficieront de la base de l’interopérabilité d’Emerson entre le système numérique de contrôle-commande DeltaV™, les contrôleurs logiques programmables PACSystems™ et les dispositifs de prédiction de l’état des machines AMS.
Préparez-vous à une flexibilité accrue grâce au support d’Emerson pour le MTP offrant une interopérabilité entre des systèmes pré-testés pour une plus grande sécurité.
Les technologies DeltaV, PACSystems et AMS d’Emerson constituent une base pour générer un plus grande valeur ajoutée de la part du MTP. En garantissant une intégration transparente et un point de support unique, les technologies de fabrication modulaires d’Emerson aident les organisations à rester agiles pour améliorer la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre.
Lorsque les usines peuvent intégrer plus facilement et plus rapidement de nouveaux équipements dans les procédés, elles constatent une réduction globale des risques dans l’ensemble de l’organisation. La vitesse de mise sur le marché des produits est accrue et le coût de la mise en œuvre est réduit. Une intégration transparente réduit également les délais et les dépenses nécessaires à la validation des systèmes. Le MTP automatise et simplifie une grande partie de cette validation. Les systèmes d’automatisation DeltaV et PACSystems et AMS Asset Monitor sont testés ensemble afin de normaliser automatiquement la norme MTP pour réussir l’intégration.
AMS Asset Monitor est doté d’un système d’objets MTP pré-configurés spécialisés pour fonctionner avec les données de fiabilité des équipements et permettre une intégration transparente avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV. Les utilisateurs peuvent simplement créer leurs points de mesure centrés sur l’équipement comme ils le feraient normalement, puis exporter un fichier prêt pour le MTP afin d’importer ces objets dans les systèmes de contrôle-commande et de sécurité DeltaV.
Afin de créer des systèmes de production qui peuvent être rapidement modifiés pour fabriquer plusieurs produits à la demande, les organisations doivent utiliser des composants modulaires. Et en faisant en sorte que tous les composants et le système qui les exploitent soient conformes à la norme MTP, il devient plus facile de prédire les calendriers et les coûts pour un fonctionnement plus efficace.
DeltaV a été conçu dès le départ autour de la modularisation et est orienté objet pour l’ensemble de l’usine. PACSystems prend en charge cette modularité grâce à un espace d’adressage orienté objet, permettant de bénéficier pleinement de la modularité offerte par MTP. Au lieu de gérer une grande variété de contrôles séparés, les utilisateurs peuvent créer un service au niveau de l’usine pour effectuer les tâches critiques.
Découvrez le système numérique de contrôle-commande le plus intuitif, le plus évolutif et le plus facile à utiliser jamais construit.
Les solutions d’automatisation de hautes prestations d’Emerson vous permettent de répondre aux exigences de l’IIoT pour des résultats plus efficaces.
AMS Asset Monitor fournit des analyses automatisées pour surveiller davantage d’équipements industriels.
One of the first automation vendors to support NAMUR's standard, Emerson introduces Module Type Package (MTP) solutions to enable seamless integration of our DeltaV™ DCS and PACSystems™ PLCs. By integrating distributed processes, reliability assets, and equipment, system integrators and manufacturers simplify fulfillment of customer requirements, improve scalability, and accelerate time to market.
Integration of process equipment is being made easier by the Module Type Package (Namur 148) interface specification standard. Watch this product demo to see what Emerson is doing to develop products that allow you to leverage the MTP standard.