Des E/S portées à l’extrême. E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson certifiées pour les conditions de fonctionnement difficiles.

E/S de sécurité intrinsèque

Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson sont certifiées conformes à de nombreuses normes de robustesse pour un contrôle fiable partout où vous opérez.

Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême

Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes ou dangereuses, vous avez besoin d’E/S qui peuvent résister à tout ce qui se présente. Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson comportent les certifications de robustesse nécessaires pour vous permettre d’opérer en toute tranquillité, ainsi que les performances, la souplesse et l’architecture ouverte dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail, où que vous soyez. De la corrosion aux vibrations, en passant par les opérations marines, le bruit et le fonctionnement sans ventilateur de -40 °C à +70 °C, nos modules d’E/S de faible consommation enfichables sous tension sont adaptés aux applications RTU.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême

Products


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.