Solutions de servocommande PACMotion

Solutions de servocommande PACMotion

Améliorez les performances et l’efficacité de votre machine grâce à un système de contrôle-commande de mouvement intégré à haute vitesse.

Des solutions de mouvement souples pour vos applications à grande vitesse

PACMotion combine une solution intégrée de mouvement et de logique machine avec les performances, la souplesse et l’évolutivité requises pour l’automatisation avancée des machines. Configurés pour faciliter l’intégration et le développement, la précision et le rendement, et réduire la maintenance, le contrôleur PACMotion, les servocommandes et les servomoteurs sont conçus pour fonctionner ensemble dans des applications allant de quelques axes à 40 axes sur un seul fond de panier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des solutions de mouvement souples pour vos applications à grande vitesse
Moteurs et servomoteurs PACMotion d’Emerson

Avantages

Réduire les coûts

Que vous mettiez en œuvre un nouveau système ou que vous modernisiez vos anciens contrôleurs, PACMotion simplifie et accélère le développement grâce à un environnement de programmation intégré pour la logique API, le contrôle du mouvement, l’IHM et la sécurité. La programmation commune à toutes les applications permet d’accélérer la mise en service et de simplifier les mises à niveau.

Améliorer le retour sur investissement

Les solutions PACMotion permettent de réaliser des économies dès le départ et au fil du temps grâce à la rapidité de la mise en service et des changements d’équipements, à la fiabilité élevée et aux diagnostics intégrés qui réduisent les arrêts et le coût total de possession.

Augmentation de la vitesse et de la précision

La conception unique du contrôleur PACMotion permet d’atteindre des vitesses supérieures à celles des réseaux traditionnels, tandis que la précision de virgule flottante 64 bits et la technologie brevetée JerkFree permettent aux utilisateurs de programmer avec une précision de l’ordre de la microseconde.

Performances fiables

Une rotation plus rapide des produits, une plus grande variabilité et une production plus courte requièrent des systèmes de contrôle-commande modulaires et flexibles capables de répondre aux exigences de production extrêmes d’aujourd’hui. Les solutions PACMotion sont aussi durables que polyvalentes et évolutives, améliorant les performances des applications et augmentant la productivité.

Brochure PACMotion

Répondez aux exigences de votre client en termes de vitesse, de souplesse et de qualité.

Découvrez comment Emerson peut vous aider à tenir vos engagements grâce à des solutions complètes.

Télécharger la brochure
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.