Micro contrôleurs
Les micro contrôleurs et les contrôleurs modulaires VersaMax d’Emerson offrent une facilité d’emploi, des performances et une fiabilité supérieures dans un format compact.
Lorsque l’espace est limité mais que la fiabilité et la performance sont essentielles, les micro contrôleurs modulaires d’Emerson fournissent la fonctionnalité dont vous avez besoin fonctionnant dans un encombrement limité. Adapté aux procédés légers, VersaMax Modular est rapide, avec une capacité d’extension accrue, une mémoire allant jusqu’à 128 Ko et des topologies flexibles. VersaMax Micro a des temps de cycle rapides avec une programmation et une configuration intuitive grâce au logiciel PAC Machine Edition. Atteindre une productivité maximale dans un format compact avec Emerson.
Les microcontrôleurs VersaMax , puissants et fiables d'une conception qui minimise les coûts. Capables de supporter un large éventail d’options de modules d’extension E/S et de communication, les microcontrôleurs VersaMax d' une conception modulaire offre des performances élevées pour leur taille et des operations rapides dans un petit encombrement quand il s'agit du VersaMax le tout dans tenant dans la paume de votre main.