Votre partenaire de confiance
Emerson propose des produits et des solutions fiables, adaptés à vos applications sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène
L’hydrogène offre une croissance exponentielle pour les initiatives de mobilité verte et alimentera des centaines de milliers de nouveaux camions commerciaux et d’autres véhicules au cours de la prochaine décennie. Les fabricants de systèmes de piles à combustible à hydrogène sont confrontés à la pression d’augmenter la production pour répondre à la demande croissante tout en maximisant la sécurité, l’efficacité et la fiabilité de vos produits. Les composants certifiés d’Emerson, spécialement conçus pour le marché de l’hydrogène, fournissent une réponse unique à vos défis.
Les fluctuations de pression peuvent priver les piles à combustible à hydrogène d’une efficacité et d’une performance optimales. Les régulateurs et vannes d’hydrogène d’Emerson maximisent l’efficacité en contrôlant la pression et le débit pour assurer une alimentation continue en hydrogène, même à des températures de fonctionnement extrêmes. Ces solutions nécessitant peu d’entretien fournissent un rendement énergétique optimal, répondent aux dernières normes mondiales et permettent aux flottes de rester sur la route et d’éviter les ateliers de réparation. Grâce à la fabrication et à l’assistance locales, Emerson est un partenaire sur lequel vous pouvez compter.
Les piles à combustible à hydrogène nécessitent un contrôle précis du débit conçu pour la petite taille de la molécule d’hydrogène et la faible masse volumique à température ambiante. Les électrovannes proportionnelles et les vannes d’arrêt d’Emerson ajustent rapidement et précisément le débit en fonction des conditions de fonctionnement variables. Elles sont conçues spécifiquement pour l’hydrogène ; robustes, légères et faciles à installer, elles font partie d’un portefeuille complet et spécialisé de produits sûrs et conformes pour le marché florissant des piles à hydrogène.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Questions fréquemment posées sur la fabrication des piles à combustible à hydrogène
Une pile à combustible convertit l’énergie chimique en électricité. L’un des types de piles à combustible les plus courants est la pile à combustible à membrane d’échange de protons ou PEM (Proton Exchange Membrane), qui produit de l’électricité grâce à la réaction électrochimique de l’hydrogène avec l’oxygène, en rejetant uniquement de l’eau (H2O) dans l’environnement.
L’hydrogène est un élément abondant qui, lorsqu’il est exploité pour les piles à combustible, peut fournir une énergie verte sans aucune émission de carbone.
Les piles à combustible répondent aux besoins en électricité, qu’il s’agisse de l’alimentation des véhicules routiers, notamment les bus et les camions, ou de l’alimentation stationnaire des bâtiments.