Les grands fabricants d’aliments en conserve utilisent le chlore dans leurs opérations de transformation des aliments. Les aliments sont cuits dans des boîtes métalliques hermétiques à l’aide d’un cuiseur à vapeur. Lorsque la cuisson à la vapeur est terminée, de l’eau est utilisée pour refroidir les boîtes. Et lorsque les boîtes sont scellées sous vide dans le refroidisseur, d’infimes quantités d’eau peuvent être aspirées dans les boîtes. Cette eau doit être exempte de bactéries, sinon elle pourrait contaminer les aliments. Pour désinfecter l’eau et prévenir la contamination des aliments, on utilise une faible concentration de chlore. La sonde de chlore libre Rosemount™ 499ACL peut être montée directement dans le processus pour fournir une mesure fiable du chlore. La sonde de pH Rosemount 3900 peut également être utilisée pour la compensation du pH de la mesure du chlore.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse liquide dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).