Mesure du débit et de la pression pour le contrôle de la masse volumique du séparateur
Mesure du débit et de la pression pour le contrôle de la masse volumique du séparateur
Mesure de précision pour réduire les gaspillages
Obtenir la concentration en graisse souhaitée grâce à l'instrumentation de débit et de pression
Au cours du processus de séparation, le lait cru est séparé en lait écrémé et en crème. Dans ce processus, il est essentiel de pouvoir mesurer avec précision la concentration et les débits du lait écrémé et de la crème.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments basse fréquence précis, nécessitant peu de maintenance, avec une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.
Le débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721 dispose d’un corps entièrement soudé, spécifiquement conçu pour les applications des secteurs de l’agroalimentaire et de la santé exigeant des performances sanitaires fiables et sécurisées. Toutes les surfaces de contact sont fabriquées en matériaux approuvés par la FDA (Food and Drugs Administration) et conformes aux normes 3A. Par ailleurs, le débitmètre électromagnétique 8721 est disponible avec un large éventail de raccords aseptiques, avec des joints de procédé faciles d’accès, optimisant ainsi les tâches d’inspection et de maintenance.
Le transmetteur de pression aseptique Rosemount 3051HT est un instrument très performant pour la mesure de la pression relative et absolue dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire. Conçu avec des raccords de procédé conformes aux normes du secteur, ce transmetteur peut être connecté aux raccords sanitaires sans avoir recours à des accessoires de montage spécifiques. Cet appareil est conforme aux normes du secteur 3-A™, EHEDG et ASME-BPE et offre l’option du boîtier en acier inoxydable poli.
Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
Il est conforme aux normes 3-A, EHEDG et ASME-BPE pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie.
Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d’interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA bus de terrain FOUNDATION™ PROFIBUS®
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.