Le système de jaugeage de réservoirs Rosemount garantit des mesures de niveau, de température et de pression de précision pour gérer les stocks, contrôler le mouvement de l’huile et éviter les débordements. Ce système est adapté à tous les types de réservoirs : pressurisés ou atmosphériques, à toit flottant ou fixe. Réservoirs de stockage de liquides en vrac dans les terminaux de réservoirs de stockage, raffineries, dépôts de carburant d’aviation, réservoirs de confinement total pour gaz liquéfiés, industries pétrochimiques, distilleries, usines de biocarburants et dépôts d’huile végétale sont quelques exemples des multiples champs d’application. Doté d’une technologie radar de mesure de niveau de pointe, le système est extrêmement précis et fiable. Facile d’utilisation, le logiciel améliore la gestion des stocks dans la salle de contrôle et sur d’autres sites, notamment le siège social de l’entreprise. Autres avantages :
- Précision du transfert fiduciaire certifiée
- Conformité avec les normes de sécurité telles que API 2350 et CEI 61511
- Automatisation et expansion simplifiées grâce aux solutions sans fil
- Technologie d’émulation pour remplacer facilement les anciennes jauges d’autres fournisseurs