Il serait judicieux d'explorer des solutions de surveillance pour renforcer la sécurité des barrages de retenue dans les mines, afin de réduire la dépendance à la surveillance manuelle. La mise en place de mesures de sécurité strictes est cruciale pour réduire les risques. Il est essentiel d'acquérir des données en temps réel et exploitables, transmises à la salle de commande, afin de pouvoir déclencher des alertes lorsque le niveau de l'eau dépasse la limite, permettant ainsi la prise de mesures correctives promptes. Finies les rondes manuelles. Exploitez les données pour une gestion efficace et la sécurité du personnel.
Le radar sans contact Rosemount 1208 peut être utilisé pour effectuer des mesures de niveau et de débit volumique, quelles que soient les conditions météorologiques et la surface. En associant le contrôleur Rosemount 3490, vous bénéficiez d'une solution complète pour les applications de traitement de l'eau, capable d'améliorer la sécurité opérationnelle, de réduire les risques de rupture de barrage, de minimiser les coûts d'exploitation et les interruptions, de prévenir les pertes humaines en aval et les désastres écologiques, tout en augmentant la productivité.