Mesure de niveau dans les bacs de décolmatage pour la production de calcaire
Mesure précise des niveaux de poussière de calcaire recueillis afin de minimiser les rejets non désirés dans l'environnement
Les calcaires sont transportés de la mine à l'usine pour subir un concassage primaire suivi d'un criblage. Le concassage et le triage de la chaux peuvent générer beaucoup de particules ou de poussières. Ce matériau est collecté à divers points du procédé afin de minimiser son rejet d’émissions de l’usine. La poudre des poussières collectées est très sèche, fine et légère, ce qui rend difficile la mesure précise du matériau.