La mesure de niveau optimise la manipulation des betteraves et les procédés de cristallisation du sucre
Level Measurement Optimizes Beet Handling and Sugar Crystallization Processes
Minimize operator interaction and increase safety in beet handling.
Reliable level detection in beet handling and sugar crystallization
In the beet handling stage, the main goal is to minimize operator interaction and increase safety. Using level measurement technologies in the flume can help ensure the water level remains consistent while avoiding overfills.
Le transmetteur de niveau Rosemount 1408A fournit une mesure continue de niveau robuste. Le radar permet un excellent suivi de la surface, une mesure précise du niveau et des calculs de débit en canal ouvert. Grâce à sa conception compacte et à ses certifications pour l’air libre, il convient parfaitement aux applications du secteur de l’eau et des eaux usées ainsi qu’aux services publics d’autres secteurs. Assurez la conformité aux réglementations, optimisez votre capacité de production et évitez les remplissages excessifs et les cycles à vide.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle de niveau fiables. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) tierce concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications.
Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est insensible aux conditions de procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Point de test magnétique facilitant les tests du détecteur Rosemount 2120
Peut fonctionner avec le soleil ou utiliser la batterie comme source d’alimentation avec l’option 12 Vcc
Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux
Protocole de communication
Charge directe, API/PNP, relais, 8/16 mA, NAMUR
Masse volumique du procédé
Minimum 600 kg/m3 (37.5 lb/ft3)
Viscosité
0,2 à 10 000 cP (centiPoise)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.