Exploiter les instruments de mesure pour optimiser les systèmes d’air comprimé dans l’exploitation minière

Améliorer la disponibilité des systèmes d’air comprimé dans les applications minières
Exploiter les instruments de mesure pour optimiser les systèmes d’air comprimé dans l’exploitation minière

Prévenir les perturbations de l’activité minière dues aux défaillances du système d’air comprimé

Dans les exploitations minières, l’air comprimé est un élément essentiel, utilisé pour alimenter divers outils et commander les équipements pneumatiques. Pour garantir un fonctionnement optimal des systèmes d’air comprimé, il est essentiel de disposer d’instruments de mesure précis. La surveillance du débit, de la pression, de la température et de la qualité de l’air comprimé, ainsi que des machines qui le produisent peut contribuer au bon fonctionnement des compresseurs et des sécheurs. Les pannes imprévues des systèmes de traitement de l’air dans l’industrie minière peuvent entraîner des interruptions de procédé et des pertes d’efficacité considérables. L’installation des instruments Emerson sur les systèmes d’air comprimé fournit des données et des analyses en temps réel, permettant d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent. Cela permet d'améliorer la fiabilité du système, de réduire les temps d’arrêt non planifiés et d'augmenter la durée de vie de l’équipement. En utilisant les instruments de mesure d’Emerson, les exploitations minières peuvent garantir le fonctionnement efficace et sûr de leurs systèmes d’air comprimé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prévenir les perturbations de l’activité minière dues aux défaillances du système d’air comprimé
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.