La mesure de la conductivité joue un rôle important pour la production d’électrolytes. Elle doit se situer dans la plage correcte pour assurer le transfert des ions entre l'anode et la cathode, sinon la batterie ne fonctionnera pas selon les spécifications prévues. Cette application corrosive réduit la durée de vie de la sonde. La sonde de conductivité Rosemount 228 est spécialement conçue pour résister aux produits chimiques et est idéale pour les environnements corrosifs, ce qui permet de réduire les coûts de remplacement.