Les émissions de NOx nécessitent des déclarations de mesures en continu de plus en plus rigoureuses, d’une grande sensibilité et d’une précision élevée. Les technologies de mesure traditionnelles manquent toutefois de précision et de rapidité et sont sensibles aux interférences croisées avec d’autres composants gazeux présents dans les échantillons. Les opérateurs rencontrent également des difficultés pour trouver des solutions de mesure robustes, avec une disponibilité élevée et des besoins réduits en maintenance et en étalonnage.
Emerson propose des analyseurs plug-and-play de gaz NOx en continu afin d’aider les installations industrielles à prouver leur conformité aux réglementations environnementales, à satisfaire la disponibilité obligatoire et à répondre aux exigences en matière de déclarations. Faisant appel à une large gamme de technologies, notamment la détection par chimiluminescence (CLD) et la spectrométrie d’absorption laser, ces analyseurs mesurent de faibles concentrations de NOx avec des temps de réponse très courts, sans l’influence d’autres composants gazeux présents dans les échantillons. Ils sont également disponibles en boîtiers demi-rack et rack complet, ce qui permet un remplacement facile des anciens analyseurs.