La flottation est une méthode largement utilisée dans l’industrie minière pour séparer les minéraux de valeur des matériaux de gangue. La mesure précise de variables clés telles que le pH, le niveau de la mousse, le débit d’air comprimé et le dosage des réactifs est essentielle pour optimiser le procédé de flottation et obtenir une récupération maximale des minéraux. Les instruments de mesure conventionnels sont souvent confrontés à des conditions de fonctionnement difficiles, telles que la formation de mousse, les bouchons dans les conduites d’air comprimé et les interférences de signaux. Pour surmonter ces obstacles, l’instrumentation de mesurage d’Emerson propose des solutions robustes et fiables spécialement conçues pour les applications de flottation. Grâce à des capteurs avancés et à des analyses intelligentes, l’instrumentation de mesurage d’Emerson fournit des données précises et en temps réel pour permettre aux opérateurs de prendre des décisions éclairées et d’optimiser le procédé de flottation afin d’améliorer la récupération des minéraux et l’excellence opérationnelle.
Le manomètre sans fil Rosemount se caractérise par une conception robuste et une technologie de capteurs éprouvée pour résister aux défaillances courantes des manomètres traditionnels. Ce capteur de pression fournit jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance et remplace les composants mécaniques pour des lectures plus fiables et une limite de surpression plus élevée. Cet appareil innovant est également doté de la technologie WirelessHART® qui fournit des données de terrain fiables toutes les minutes.