Le pH est un paramètre de contrôle critique qui est mesuré en plusieurs points du procédé chlore-alcali. La mesure du pH présente des difficultés car les solides précipités dans les étapes de purification obstruent souvent la jonction de référence d’une sonde de pH. Les ions de métaux lourds peuvent contaminer la référence de la sonde de pH et les températures élevées en réduisent la durée de vie. Les sondes de pH/ORP Rosemount™ RBI sont spécifiquement conçues pour répondre aux conditions difficiles des procédés chlore-alcali. De multiples chambres d’isolement derrière la jonction de référence agissent comme des barrières pour protéger la référence interne du contact avec les produits chimiques agressifs, tandis que la surface élevée de la jonction de référence maintient le débit d’électrolyte nécessaire pour un signal de pH stable.
La sonde de pH RBI est conçue pour offrir une longue durée de vie dans les applications contenant des sulfures que l’on trouve généralement dans les épurateurs.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse liquide dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d'analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.