Mesure de la vapeur pour le dégommage de l’huile alimentaire
Optimisez l'utilisation de l'énergie grâce à une instrumentation de débit de précision lors du dégommage des huiles alimentaires.
La première étape du processus de dégommage à l'eau et à l'acide consiste à chauffer l'huile à une température d'environ 140 à 158 degrés Fahrenheit. Pendant le processus de chauffage, il est crucial de mesurer et de contrôler avec précision la quantité de vapeur afin d'identifier les éventuelles défaillances de l'échangeur de chaleur et de prévenir les dysfonctionnements éventuels.