Les échangeurs de chaleur sont couramment utilisés pour refroidir un flux de procédé. La surveillance de la température de l’eau de refroidissement et des flux de procédé dans les échangeurs de chaleur permet aux utilisateurs de mieux équilibrer les charges de refroidissement et de réduire les coûts totaux de maintenance. La conception de puits thermométriques d’insertion pour les applications d’échangeur de chaleur peut s’avérer longue et coûteuse et présente de nouveaux risques, tels que des points de fuite potentiels. La technologie Rosemount™ X-well™ offre une mesure précise de la température du procédé sans nécessiter de puits thermométrique ni de pénétration dans le procédé en utilisant un algorithme breveté de flux de chaleur. Cette méthode de mesure réduit considérablement les coûts de conception et d’installation tout en éliminant les points de fuite potentiels.