Capteurs et détecteurs de gaz sans fil
Les détecteurs sans fil étendent la surveillance des gaz toxiques aux applications auparavant trop difficiles et trop onéreuses pour être considérées.
La technologie sans fil pour la surveillance des gaz signale rapidement la présence de gaz toxiques, renforçant ainsi la sécurité du personnel. Il est généralement très difficile et dangereux de surveiller des zones éloignées. Les coûts d’installation et d’exploitation des systèmes classiques de détection de gaz sur ces sites sont souvent prohibitifs. Les détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz permettent de résoudre de manière fiable et économique les problèmes de sécurité graves dans les applications éloignées.
Un détecteur de gaz sans fil est doté d’un module de détection pour surveiller la présence de gaz toxiques. Le module de détection de gaz, qui vient se loger dans le boîtier du transmetteur, peut renfermer un capteur électrochimique. Les capteurs de gaz électrochimiques sont constitués d'un ensemble d’électrodes séparées par un matériau électrolytique. Lorsque le gaz cible est présent à l’intérieur du boîtier de capteur, il se produit une réaction d'oxydation ou de réduction sur l’électrode de détection, créant un signal électrique à travers la cellule qui est interprété par le transmetteur et converti en signal compatible avec la communication sans fil.
Le personnel industriel, qui n'est pas équipé pour surveiller à distance la présence de gaz toxiques, peut entrer dans des zones potentiellement dangereuses et se mettre en danger. Les détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz renforcent la sécurité du personnel grâce à la détection rapide des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Voici quelques exemples d’applications où les détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz sont utiles : zones dans lesquelles du pétrole ou du gaz naturel est traité, stocké ou transporté ; stations de traitement des eaux usées et usines de pâte à papier.
Une autre méthode de surveillance des gaz toxiques dans des zones éloignées consiste à utiliser des détecteurs portables pour la surveillance des gaz. Ces appareils personnels se fixent aux vêtements, mais ils risquent d'avertir le personnel trop tard, provoquant des symptômes tels que de graves lésions du système respiratoire, des effets sur le système nerveux central, voire la mort.
Une autre alternative aux détecteurs sans fil consiste à utiliser d’onéreux systèmes câblés pour la surveillance des gaz. Les détecteurs câblés classiques situés dans les zones éloignées impliquent des coûts élevés associés au câblage et à l’installation de conduits pour l’alimentation et la communication.
Une facilité d’utilisation inégalée
Des détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz peuvent être déployés en quelques minutes et facilement intégrés aux réseaux sans fil existants tels que des réseaux WirelessHART®. Une passerelle de communication sans fil est utilisée pour communiquer la présence de gaz toxiques tout en éliminant le câblage onéreux. Alors que les dangers au sein de vos installations évoluent, il vous suffit d’ajuster l’emplacement des détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz pour bénéficier d’une sécurité et d’une flexibilité accrues des applications.
Documentation et recommandations de remplacement pour les produits d’analyse et de détection qui ne sont plus fabriqués