Conserver la précision des mesures sur le long terme est une difficulté majeure pour les applications de comptage transactionnel. La performance des débitmètres étant influencée par de nombreux facteurs, les systèmes de mesure doivent faire l'objet de vérifications régulières selon un étalon de référence afin de prouver la conformité aux exigences en matière de précision et de répétabilité.
Les opérations de vérification et d'étalonnage permettent de garantir que le système de comptage transactionnel fournit la mesure la plus précise possible. Des plates-formes fixes ou mobiles facilitent l'étalonnage des débitmètres avant, pendant et après un transfert transactionnel.