Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion

Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion

Faites confiance à nos instruments de pointe pour vous offrir des niveaux exceptionnels de performance et de fiabilité.

Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion Elite

Principes des débitmètres à effet Coriolis

Le fonctionnement de base des débitmètres à effet Coriolis est basé sur les principes de la mécanique du mouvement. Lorsque le fluide se déplace dans un tube vibrant, il est contraint d’accélérer quand il se rapproche du point d’amplitude de vibration maximale. Inversement, le fluide ralentit quand il s’éloigne du point d’amplitude maximale en sortant du tube. Il en résulte, à chaque cycle de vibration, une réaction de torsion du tube de mesure dans des conditions d’écoulement.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes des débitmètres à effet Coriolis

Fonctionnement

Importance

Le fonctionnement de base des débitmètres à effet Coriolis repose sur les principes de la mécanique des mouvements. Lorsque le fluide de procédé pénètre dans la sonde, il est divisé. Lorsque le débitmètre est sous tension, une bobine d'excitation stimule l’oscillation des tubes à la fréquence de résonance naturelle. Lorsque les tubes oscillent, la tension générée à chaque détection crée une onde sinusoïdale. Cela indique le mouvement d'un tube par rapport à l'autre. Le délai de temporisation entre les deux ondes sinusoïdales est appelé Delta-T, qui est directement proportionnel au débit massique.

Plage

Les débitmètres à effet Coriolis sont particulièrement adaptés dans une multitude d'applications de mesure du débit. Présentant une large gamme de diamètres de lignes, une précision de mesure de débit et une large étendue de mesure, ces débitmètres sont compatibles avec de nombreuses industries et peuvent mesurer des débits allant de quelques grammes/heure à 120 000 livres/minute. Les débitmètres à effet Coriolis fournissent une large plage dynamique en raison de la nature linéaire du signal créé pendant la mesure du débit.

Applications

Les débitmètres à effet Coriolis sont utilisés dans un large éventail d'applications critiques et exigeantes, dans des industries telles que le pétrole et gaz, l'eau, l'énergie, la chimie, l'agro-alimentaire et la santé.

Applications courantes pour débitmètres à effet Coriolis :

• Applications avec débits faibles à élevés

• Comptage transactionnel

• Applications exigeantes sur liquides, gaz et boues

Femme dans une installation de production

Blogue d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débitmétrie pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.