ind-primary_elements_banner

À propos des éléments primaires

Les éléments primaires garantissent la fiabilité et la précision de la mesure de débit par pression différentielle, ainsi que la performance à long terme du procédé.

Éléments primaires

Assurez une mesure optimale du débit grâce à un élément primaire adapté

Pour garantir la fiabilité des mesures de débit par pression différentielle, Rosemount proposent un large choix d’éléments primaires pour un vaste éventail de conditions de procédé. Ces éléments primaires peuvent diminuer le nombre de points d’insertion dans le procédé et les longueurs droites nécessaires, et permettre des opérations ordinaires d'installation et de maintenance sans aucun temps d'arrêt. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Assurez une mesure optimale du débit grâce à un élément primaire adapté

Types d’élément primaire

Les plaques à orifice sont insérées sur la trajectoire de l'écoulement pour produire une augmentation de la vitesse et une diminution de la pression. La différence de pression est ensuite mesurée et convertie en mesure de débit par pression différentielle. Facile à installer et résiliente dans des conditions de procédé extrêmes, cette solution est largement utilisée pour les applications sur gaz, liquides et vapeur, y compris dans les environnements à température et pression élevées.

La plaque multi-orifice Rosemount est conçue avec quatre orifices espacés uniformément qui aident à résoudre les profils d'écoulement irréguliers. Nécessitant seulement 2 diamètres de longueur droite en amont et en aval, cet élément évite l'utilisation de tranquilliseurs et les modifications de tuyauterie. Certaines options permettent de réduire le besoin de lignes d'impulsion ou de brides spéciales et offrent une solution idéale pour les applications à encombrement réduit.

Tout comme l'élément primaire Rosemount Annubar™, les tubes de Pitot moyennés permettent d'obtenir le débit dans une conduite ou un tuyau en mesurant la pression dynamique sur une section transversale du procédé, et en faisant la moyenne du résultat. Avec plusieurs orifices de mesure sur toute la longueur de l'élément, un tube de Pitot moyenné permet d'obtenir une vitesse moyenne très précise avec une perte de pression permanente minimale. Son installation est possible avec la tuyauterie sous pression (à chaud), offrant des performances exceptionnelles dans les applications sur vapeur.

Les tubes Venturi sont des instruments de mesure à faible chute de pression, conçus avec une entrée conique qui produit une chute de pression grâce à une section centrale resserrée et rétablit la pression à travers une sortie conique. Cet élément offre une faible susceptibilité à l'érosion, une récupération haute pression et peut être monté à n'importe quel angle. Grâce à leur faible coût d'installation et leur fonctionnement pratiquement sans entretien, les tubes Venturi fonctionnent parfaitement dans de nombreuses situations : dioxyde de carbone, gaz humides et applications à faibles pertes de pression de charge. 

Les tuyères sont dotées d'une entrée elliptique qui augmente la vitesse, diminue la pression et débouche dans une gorge cylindrique pour fournir les mesures de pression différentielle. Ce système permet de balayer les particules dans le débit, réduisant ainsi les risques d'endommagement de la tuyère. Directement soudée dans la conduite pour réduire les fuites potentielles, cette tuyère est également résistante à l'érosion et à la corrosion, et permet d'obtenir d'excellentes performances dans de nombreuses applications à haute température et haute vitesse, notamment avec l'eau, la vapeur et les gaz.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.