Capteur Coriolis | Transmetteurs | ||||||||
1500/2500 | 1600 | 1700/2700 | 2400S | 3000 | 4200 | 4700 | 5700 | 820 | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELITE haute capacité | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série F | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Série H | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série G | x | x | x | x | x | x | |||
Série LF | Transmetteur intégré au capteur | ||||||||
Série R | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série T | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CNG050 | x | x | x | ||||||
Série HPC | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
GNL | x |
* Le modèle 1600 n’est PAS compatible avec les capteurs en tantale, de la série D, CNG, GNL et à faible débit.
Transmetteurs Coriolis | 1500 | 1700 | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 4200 | 5700 |
Grandeurs mesurées | ||||||||||||
Débit massique/volumique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Débit de produit pur/débit | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Température | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Masse volumique | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Concentration | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Indicateur local | ||||||||||||
2 lignes | x | x | ||||||||||
Multi-lignes | x | x | x | x | ||||||||
Graphique | x | x | ||||||||||
Alimentation | ||||||||||||
CA | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
DC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Alimentation par la boucle (2 fils) | x | |||||||||||
Sorties | ||||||||||||
4-20 mA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Impulsion (10 kHz) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tout-ou-rien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP (natif) | x | |||||||||||
Module Ethernet/IP | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Modbus TCP | x | |||||||||||
PROFINET | x | |||||||||||
Bus de terrain FOUNDATION | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-DP | x | |||||||||||
DeviceNet | x | |||||||||||
Entrées | ||||||||||||
Impulsion (10 kHz) | x | x | ||||||||||
Tout-ou-rien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4-20mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Capteur Coriolis 4 fils | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Capteur Coriolis 9 fils | x | x | x | x | x | x | ||||||
Montage | ||||||||||||
Intégré (site) | x | x | x | x | x | x | ||||||
Déporté (site) | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Déporté (salle de contrôle) | x | x | ||||||||||
Déporté (en rack/sur panneau) | x | x | ||||||||||
Prédéterminateur | x | x | x | x | x | |||||||
Comptage transactionnel | x | x | x | x | x | x | ||||||
Remplissage et dosage | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Certifié SIS | x | x | x | x | ||||||||
Certifications pour zones dangereuses | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zone 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zone 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Transmetteurs Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Entrées | ||||||||||||
Impulsion (10 kHz) | x | x | ||||||||||
Tout-ou-rien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4-20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Capteur de masse volumique 2 fils | ||||||||||||
Capteur de masse volumique 3 fils | ||||||||||||
Capteur Coriolis 4 fils | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Capteur Coriolis 9 fils | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Montage | ||||||||||||
Intégré (site) | x | x | x | x | x | x | ||||||
Déporté (site) | x | x | x | x | x | |||||||
Déporté (salle de contrôle) | x | x | x | x | ||||||||
Déporté − Montage sur rack/panneau | x | x | ||||||||||
Applications spéciales | ||||||||||||
Prédéterminateur | x | x | x | x | x | |||||||
Comptage transactionnel | x | x | x | x | x | x | ||||||
Écoulement biphasique liquide/gaz | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Remplissage et dosage | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Certifié SIS | x | x | x | |||||||||
Certifications pour zones dangereuses | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Zone 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zone 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x : pris en charge sur tous les modèles o : pris en charge sur certains modèles
+ Débit de produit pur issu de la mesure de concentration. Par exemple, dans le cas d’une solution de sucre dissous, la mesure représente le débit du sucre seul et dans une application d’huile traitée, la mesure est l’eau seule ou l’huile seule.