À propos des mesures multivariables
Les solutions multivariables fournissent plusieurs mesures en un seul instrument pour réduire les points d’insertion dans le procédé et faciliter l’installation.
La capacité d'effectuer des mesures multivariables optimise les opérations, car un seul appareil suffit pour mesurer la pression statique, la pression différentielle et la température. Appuyés par différentes options, ces appareils proposent la classe de performance Ultra pour les applications de débit, l'appariement sonde-transmetteur avec les constantes Callendar-Van Dusen, une plage étendue de mesure et une sélection de protocoles. Les transmetteurs multivariables vous permettent de limiter les points d’insertion dans les conduites, de limiter les coûts de câblage et de réduire le temps nécessaire à l’installation.
Les solutions MultiVariable contribuent à améliorer les performances. Caractéristiques : Ultra for Flow (+/- 0,04 % de la spécification de lecture) pour une grande précision dans la mesure de débit et le capteur Callendar-Van Dusen (CVD) compatible, qui utilise des constantes CVD pour augmenter la précision de mesure de la sonde à résistance jusqu'à 70 %.
Disposant de huit options de mesure différentes, les solutions MultiVariable sont en mesure de répondre à un large éventail d'exigences d'application. Ces appareils peuvent fournir des mesures individuelles ou une combinaison de mesures, y compris la pression différentielle, la pression statique et la température de procédé disponibles sur les plates-formes Coplanar™ et In-Line. Pour des mesures fiables et précises en environnements difficiles, la technologie MultiVariable offre également un capteur SuperModule™ de construction entièrement soudée et hermétique.
La technologie MultiVariable prête à être installée intègre des appareils préconfigurés et étalonnés. En outre, les progiciels tels que le Rosemount™ Engineering Assistant Software offrent une interface de communication et de configuration simple pour les transmetteurs de débit massique Rosemount. Le logiciel d'interface du transmetteur Rosemount permet également de configurer une variété de produits Rosemount de mesure de pression, de température, de niveau et de débit.
Grâce au débitmètre MultiVariable, la solution de débitmétrie par pression différentielle entièrement assemblé présente de nombreux avantages. Capable de calculer le débit massique à partir du transmetteur de mesure, cet appareil est livré préconfiguré et pré-équipé pour une installation et une mise en service aisées. Assemblés et testés en usine, ces débitmètres par pression différentielle sont également soumis à un contrôle d'étanchéité avant expédition, garantissant ainsi une réduction des points de fuite pour une performance optimale.
Les transmetteurs MultiVariable offrent des options de protocole de communication qui s'intègrent parfaitement à votre infrastructure existante. Les alternatives filaires incluent les protocoles standards du secteur : HART®, FOUNDATION™ Fieldbus et Modbus®. Pour une solution sans fil, le réseau auto-organisé WirelessHART® offre une fiabilité des données > 99 % et fournit un accès à des zones auparavant inaccessibles.