Solution complète pour la gestion de l’eau et des eaux usées

Solution complète pour la gestion de l’eau et des eaux usées

Le transmetteur de niveau et de débit RosemountMC 1208 et le contrôleur RosemountMC 3490 vous aideront à augmenter la durabilité et à améliorer l’efficacité des applications d’eau, d’eaux usées et de services de traitement.

Améliorer l’efficacité et augmenter la durabilité grâce à la mesure de niveau

Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 et le contrôleur Rosemount 3490 offrent une solution complète pour les applications de traitement de l’eau, des eaux usées et des services de traitement. Cette solution de niveau et de débit vous aidera à garantir des opérations durables, à vous conformer aux réglementations et aux exigences légales, à améliorer l’efficacité des processus de traitement de l’eau en réduisant les coûts d’exploitation, et à réduire la complexité grâce à des dispositifs faciles à utiliser.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer l’efficacité et augmenter la durabilité grâce à la mesure de niveau

Capteur Rosemount 1208 et contrôleur Rosemount 3490

Efficace – Fiable – Robuste

Rosemount 1208 et Rosemount 3490 Bannière grise

Solution complète pour l’eau et les eaux usées

La solution

Emerson propose une solution complète aux opérateurs du secteur de l’eau et des eaux usées qui ont besoin de gagner en efficacité et de contrôler facilement leurs mesures de niveau et de débit :

  • Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté de la technologie FMCW 80 GHz et de la technologie Fast Sweep pour une précision et une fiabilité de mesure supérieures. De plus, grâce à la technologie sans fil BluetoothMD en option, il permet une configuration simple
  • Le contrôleur Rosemount 3490 peut être appairé avec des transmetteurs HART compatibles pour offrir des fonctionnalités de contrôle complètes.

Développement durable

La solution Rosemount 1208 et 3490 vous aidera à augmenter la durabilité de votre usine en :

  • Optimisant l’utilisation des ressources et en réduisant les pertes d’eau grâce à des fonctions de contrôle et de niveau fiables
  • Vous aidant à vous conformer aux réglementations et aux exigences légales en obtenant des données détaillées pour vos rapports
  • Réduisant l’empreinte écologique en remplaçant les câbles ou les capteurs séparément, grâce à la technologie des connecteurs M12 

Efficacité

La solution complète vous aidera à éliminer les rondes manuelles, à obtenir une gestion plus efficace de l’eau et à améliorer l’efficacité opérationnelle de votre station d’épuration tout en réduisant les coûts. 

Le capteur radar submersible qui ne nécessite aucun entretien n’est pas affecté par les conditions environnementales telles que la condensation, la lumière du soleil, les dépôts ou la pluie. Les options de connectivité numérique vous permettent également d’accéder aux données et d’obtenir des informations précieuses sur l’efficacité de vos processus.

Facilité d’utilisation

Avec les modèles Rosemount 1208 et Rosemount 3490, vous pouvez oublier les complexités des anciens instruments de mesure désuets. Cette nouvelle solution facilite les tâches d’installation et simplifie la mise en service et le câblage grâce à un large éventail d’accessoires de montage et au raccord de câble M12. Elle vous permet essentiellement de gagner un temps précieux de manière intelligente et rentable. 

Ces dispositifs sont également conçus pour être utilisés à l’extérieur et sont compacts, ce qui permet de les installer dans des espaces étroits.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Facilité d’utilisation
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.