Hirschmann
Membre platine du programme Alliance DeltaV™️
Belden propose des solutions de transmission de signaux de pointe qui garantissent la disponibilité de vos applications critiques. Grâce à son expertise dans un large éventail de solutions verticales, notamment les procédés, la fabrication discrète, le transport et l’énergie, les clients comptent sur les produits Belden pour fonctionner de manière fiable, même dans les environnements les plus difficiles.
Les commutateurs Ethernet SPIDER I et II peuvent transmettre de grandes quantités de données de manière fiable sur n’importe quelle distance. Des performances sans faille et un démarrage facile sont assurés dans toutes les applications en environnement difficile.
Les commutateurs Ethernet non gérés RS20 OpenRail sont optimisés pour fournir des connexions rapides dans vos applications industrielles. Ces commutateurs offrent la combinaison idéale de flexibilité, puissance et valeur en solutions compactes destinées à alimenter de façon optimale tous les réseaux Ethernet.