Services de gestion du cycle de vie – Fiabilité
Les solutions de fiabilité d’Emerson améliorent la fiabilité des équipements et protègent les investissements.
Les arrêts de maintenance sont des événements très stressants et extrêmement variables, qui peuvent coûter plusieurs millions d’euros. Et s’ils pouvaient aussi vous permettre d’atteindre la performance Top Quartile, c’est-à-dire une performance de premier rang ?
C’est précisément ce que les performeurs Top-Quartile ont découvert : la planification et l’exécution des arrêts techniques peuvent non seulement être plus faciles à gérer, mais aussi contribuer à la réalisation d’objectifs commerciaux globaux en matière de sécurité, de fiabilité, d’économies et d’amélioration des processus.
Les offres d’Emerson combinent la détection sans fil, les diagnostics prédictifs et l’analyse des données avec le consulting Operational Certainty et la gestion du cycle de vie pour garantir le périmètre du projet et les échéances, minimiser les impondérables, diminuer jusqu’à 10 % le coût du matériel et de la main-d’œuvre et réduire les délais jusqu’à 6 %.
Soutenus par l’écosystème numérique Plantweb, les services d’arrêt de maintenance d’Emerson peuvent aider à maîtriser les projets d’arrêt à l’aide de solutions numériques et de méthodes éprouvées qui permettront de transformer la définition des priorités, d’éviter toute dérive, de diminuer les impondérables, de réduire les risques et d’assurer la sécurité pendant les arrêts.
Découvrir comment la transformation numérique des arrêts de maintenance peut aider à atteindre les objectifs globaux et permettre d’obtenir et de conserver une performance Top Quartile, ou performance de premier rang.