FEED
Une phase de FEED efficace simplifie la réalisation du projet, depuis la conception détaillée jusqu’à la phase des tests, garantissant une mise en service et un démarrage des équipements d’automatisation en douceur.
La phase de FEED est une phase d'ingénierie préliminaire, qui définit les tactiques en fonction de la stratégie du projet, notamment les normes, les rôles, les responsabilités et les spécifications à utiliser pendant la réalisation du projet.
Avec l’aide d’Emerson, à la fin de la phase de FEED, votre équipe aura terminé et documenté une partie de la conception détaillée, dont les spécifications de conception fonctionnelle, le calendrier préliminaire du projet, la matrice des rôles et responsabilités, le plan de formation du personnel, et le plan de mise en service ou de transfert.