Neotecha
Robinets et raccords de qualité supérieure pour les applications hautement corrosives
Les vannes à revêtement PTFE, TFM et PFA Neotecha sont conçues pour résister à des milieux extrêmement corrosifs. La technique de moulage consistant à appliquer du PFA sur un noyau métallique pour obtenir une résistance mécanique du noyau et une résistance aux produits chimiques de l’encapsulation a valu à Neotecha une réputation mondiale pour la fiabilité de ses vannes dans les applications les plus corrosives.
Les vannes à boule à revêtement NTB/NTC conviennent aux applications corrosives exigeant des performances fiables, une étanchéité parfaite, un couple constant et zéro maintenance. Ces vannes peuvent gérer différentes applications corrosives dans des secteurs, tels que la chimie, la pétrochimie, les produits pharmaceutiques, l'industrie papetière, les fonderies et l’industrie minière utilisant de l’acide sulfurique, etc. La conception unique des produits et le joint d’étanchéité de tige auto-ajustable (brevet américain 4.696.323) sont deux des raisons qui expliquent l’excellente performance et le succès de cette vanne.