Cavitation
Les éléments internes anticavitation Fisher pour vannes de régulation aident à éliminer ou à atténuer les dommages dus à la cavitation dans les fluides propres et chargés.
La cavitation est la formation et l’implosion de bulles de gaz ou de vapeur (cavités) dans les flux de liquide en raison de changements de pression et de vitesse. La cavitation non contrôlée dans les vannes de régulation présente quatre principaux effets secondaires négatifs : bruit élevé, vibrations excessives, dommages matériels et détérioration du contrôle de l'écoulement. Les dommages physiques causés aux éléments internes des vannes se caractérisent généralement par une apparence rugueuse et piquée.
La cavitation dans les vannes de régulation ne se produit qu’avec des écoulements liquides. Les écoulements gazeux ne peuvent pas caviter.
Des bulles de gaz ou de vapeur se forment si la pression du liquide chute au niveau de la pression de vapeur quand le liquide passe dans la vanne de régulation. Les bulles peuvent soudainement se désagréger ou imploser lorsque la pression remonte dans la conduite, causant ainsi un phénomène de cavitation.
La cavitation est une des conséquences de l'étranglement de l’écoulement. Il s’agit du point où l’augmentation de la perte de charge avec le maintien d’une pression amont constante n’entraîne plus d’augmentation du débit.
Les dommages dus à la cavitation se caractérisent par une surface érodée avec un aspect semblable à de la cendre. Des microjets ultrarapides et des ondes de choc localisées attaquent la surface du matériau de la vanne de régulation lors du passage de la phase vapeur à la phase liquide.
La cavitation ne provoque pas toujours des dommages quand elle se produit.
L’étendue des dommages dus à la cavitation dépend de nombreux facteurs :
• Intensité et ampleur de la perte de charge
• Matériaux de construction
• Durée d’exposition
• Quantité d'écoulement
• Conception de la vanne et des éléments internes
• Fuite en position fermée
• Fluide
La cavitation peut provoquer un bruit et des vibrations inacceptables. Le bruit est souvent comparé au bruit que feraient des graviers roulant dans la vanne de régulation.
Bien que le bruit associé à un liquide en cavitation puisse être assez élevé, il ne constitue en général qu’une préoccupation secondaire par rapport aux dommages matériels possibles.
Les vibrations résultant de la cavitation peuvent être plus importantes que les dommages de la cavitation. Elles peuvent affecter le positionneur, les raccordements, le tube et la conduite adjacente.
Les dommages par cavitation peuvent se produire silencieusement, et le niveau de bruit et de vibration d’une vanne de régulation peut ne pas toujours coïncider avec le niveau des dommages constatés.
La cavitation dans les vannes de régulation peut être gérée de différentes manières. La première est d’éliminer la cavitation, et donc les dommages, en gérant la perte de charge. Pour éliminer le phénomène de cavitation, la perte de charge totale dans la vanne de régulation est divisée en portions plus petites à l’aide d’éléments internes à plusieurs étages, comme illustré sur l’image.
La seconde méthode n’élimine pas la cavitation, mais minimise ou isole plutôt les dommages. Le but ici est d’empêcher la cavitation d'atteindre les surfaces de la vanne de régulation et de durcir les surfaces qui sont soumises à la cavitation.
La troisième méthode est de changer le système de manière à éliminer la cause de la cavitation.
Réduisez les coûts de maintenance grâce aux vannes de régulation et aux instruments Fisher qui résistent aux effets néfastes des vibrations.