Solutions d’isolement numériques

Solutions d’isolement numériques

Faites confiance à notre expertise et nos solutions éprouvées pour concevoir vos ensembles de vannes pour systèmes instrumentés de sécurité.

Solutions Fisher™ Digital Isolation™

Qu'est-ce qu'une solution d'isolement numérique ?

Les solutions d'isolement numériques sont spécialement conçues pour les applications critiques pour lesquelles la sécurité constitue un impératif. En tant qu'élément de contrôle final dans un système instrumenté de sécurité (SIS), chaque solution se compose d'une vanne, d'un actionneur et d'un positionneur numérique sous la forme d'un ensemble complet certifié SIL. Les accessoires, comme les régulateurs, les boosters volumétriques et les contacteurs de fin de course, viennent compléter la solution, ce qui permet d'accroître la sécurité et votre sérénité, dans la mesure où la vanne fonctionnera comme prévu dans l'application SIS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu'est-ce qu'une solution d'isolement numérique ?

Solution complète

FONCTIONS INSTRUMENTÉES DE SÉCURITÉ

Un système SIS comporte plusieurs fonctions instrumentées de sécurité (SIF). À chaque fonction instrumentée de sécurité correspond un niveau SIL spécifié, nécessaire à la sécurité fonctionnelle. Chaque fonction instrumentée de sécurité est une boucle distincte ou interconnectée constituée de capteurs, de solveurs logiques et d’éléments de contrôle final.

Les capteurs de terrain servent à recueillir les informations nécessaires pour déterminer s'il existe une situation d'urgence.

Les solveurs logiques déterminent l'action à entreprendre selon les informations recueillies.

Les éléments de contrôle final mettent en œuvre l’action déterminée par le solveur logique. Ces éléments incluent généralement une vanne tout-ou-rien automatisée, avec une fonction d'ouverture ou de fermeture par manque d’air.

AVANTAGES DE LA SOLUTION

Les solutions d'isolement numériques peuvent contribuer à accélérer l'installation et à réduire les arrêts techniques, à favoriser le contrôle et l'optimisation des procédés, à améliorer les niveaux de sécurité et l'efficacité, à réduire les coûts du personnel, et à respecter les nouvelles normes et réglementations.

En fonction des exigences liées au procédé, vous pouvez obtenir des certificats SIL pour les composants pris isolément ou pour l'ensemble de vanne, tous étant entièrement pris en charge par notre équipe d'ingénieurs produits et d'experts certifiés en sécurité fonctionnelle.

Spécifications matérielles de la solution

Testés et éprouvés, les produits d'Emerson permettent de créer un ensemble de vanne d'isolement complet et fiable. Ces produits incluent des vannes, des actionneurs, des contrôleurs, des régulateurs et d'autres accessoires d'Emerson. Nous testons la fonctionnalité de toutes les solutions et nous fournissons de la documentation d'usine exhaustive afin de soutenir nos performances sans égal.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
Many end users and EPCs face challenges with automated SIS/ESD valve assemblies. This webinar explores how to solve those challenges and uncomplicate your SIS final element with Emerson’s Fisher™ Digital Isolation™ Solution.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.