Vannes à clapet excentré

Vannes à clapet excentré

Les vannes à clapet excentré Fisher allient la robustesse d'une vanne droite à l'efficacité d'une vanne rotative.

Vanne de régulation rotative Fisher V500 X0189

Qu’est-ce qu’une vanne à clapet excentré ?

Il s'agit d'une vanne de régulation équipée d'un dispositif de limitation du débit sous forme de clapet, lequel suit un trajet excentrique lors de sa rotation. Le clapet entre en contact avec son siège uniquement après avoir tourné de quelques degrés depuis la position de fermeture. Lorsque le clapet entre en contact ou s’emboîte dans le siège, les surfaces d’appui s’alignent dynamiquement pour assurer la fermeture. Ce type de vanne peut également être appelé vanne de régulation rotative.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’une vanne à clapet excentré ?

Fonctionnement

Applications courantes

Les vannes rotatives à clapet excentré offrent une fonction de régulation ou une fonction tout-ou-rien pour les fluides érosifs, la cokéfaction ou tout autre fluide difficile. Les vannes à brides possèdent un passage d’écoulement profilé et des éléments internes métalliques robustes afin d'obtenir un fonctionnement fiable dans les applications avec liquides chargés. Ces vannes sont utilisées dans l’industrie minière, le secteur du raffinage du pétrole, la production d'énergie et l'industrie papetière.

Avantage du débit inverse

Dans les applications érosives, le sens d’écoulement recommandé d’une vanne à clapet excentré est celui de l’arbre de la vanne en amont. La vitesse d'écoulement est élevée au niveau de l’orifice ou de la sortie. Dans ce cas, la bague de siège et la bague de maintien peuvent être protégées par des matériaux résistants à l’érosion et d’entretien facile.

Choix des éléments internes

Pour les éléments internes, différents matériaux peuvent être sélectionnés pour répondre à diverses applications érosives. Pour améliorer la sélection de matériaux résistant à l’érosion, le clapet, la bague de siège et la bague de maintien sont proposés en matériaux trempés, notamment en céramique et en carbure.

Obturateur demi-sphérique en V

Un obturateur échancré en V, à la place du clapet, permet d’augmenter la capacité et la rangeabilité de la vanne à obturateur demi-sphérique en V. Ce type d'obturateur limite les contacts avec le siège afin de réduire le frottement et l’usure.

Choisir la taille d’une vanne de régulation

Méthode de dimensionnement d’une vanne de régulation

Découvrez comment dimensionner et choisir la vanne de régulation qui convient le mieux aux conditions de service existantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.