Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-H-Controlair

Régulateurs de pression à commande manuelle AVENTICS™ série H-Controlair

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002630
Raccordement d'entrée d'air comprimé
NPT 1/4”
Raccordement de sortie d'air comprimé
1/4 NPT
Débit (l/min)
900 l/min
Pression de service maximale
14 bar
disponibilité
Raccordement d'entrée d'air comprimé
Raccordement de sortie d'air comprimé
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
NPT 1/4”
1/4 NPT
900 l/min
14 bar

Documentation et schémas