Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-S262

Électrovanne d’évacuation du gaz ASCO™ série S262

Product Description

La série S262 d'ASCO est une gamme de vannes de gaz combustible pour l'aération des systèmes de combustion de gaz des équipements de chauffage. En cas de fuite lorsque le système est coupé, le gaz est évacué par la vanne. La vanne normalement ouverte (à 2 voies) a un corps en aluminium moulé sous pression et est équipée d’une membrane pilotée à différentiel zéro.

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Fluide
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ; 3"
Raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
24 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA, Type 1, UL

Caractéristiques

  • Vaste plage de débits pour répondre aux exigences liées à la taille de la plupart des brûleurs
  • Ouverture rapide en moins d'une seconde
  • Électrovannes fournies avec des raccords NPT 1/8" en aval, et un bouchon pour les tests de routine
  • Adaptée pour une utilisation à une température ambiante pouvant atteindre 79 °C

Documentation et schémas