La série AVENTICS SSI est constituée de vérins à course courte conformes à la dernière norme ISO 15524. Les vérins sont compacts et jusqu’à 30 % plus légers que les vérins comparables grâce à des profils optimisés en termes de poids. De plus, ils procurent une très grande souplesse dans le montage des capteurs et un amortissement élastique extrêmement efficace.