Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Flip conveyor

Convoyeur réversible AVENTICS™

Product Description

Le convoyeur réversible AVENTICS est une solution polyvalente et efficace pour le glissement et l’orientation des pièces dans les systèmes d’automatisation. Ce convoyeur s’adapte sans problème à votre ligne de production en offrant des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour la manipulation de divers composants. Le convoyeur réversible AVENTICS intègre des technologies avancées et des matériaux résistants, assurant ainsi des performances stables et fiables. Avec des commandes faciles à utiliser et des options intelligentes, ce convoyeur garantit un fonctionnement impeccable et des tâches de retournement des pièces précises.

Caractéristiques

  • Convient à pratiquement toutes les géométries de pièce grâce à divers tapis roulants sur mesure
  • Réglage continu des paramètres de fonctionnement et des entraînements pour réduire l’intégration
  • Grande surface d’image, tension de fonctionnement de 24 V et possibilité d’une purge rapide

Documentation et schémas