Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Industrial belt hopper IBB

Trémie à courroie industrielle AVENTICS™ série IBB

Product Description

Découvrez la trémie à courroie industrielle AVENTICS (IBB), conçue pour optimiser la manipulation et le transport des matériaux dans les environnements industriels. De par sa construction robuste et sa technologie de courroie avancée, elle permet de déplacer les matériaux avec précision, améliorant ainsi la productivité et l’efficience des flux de travail. Polyvalente, la trémie IBB d'AVENTICS est compatible avec divers systèmes de convoyage et convient à un vaste éventail de secteurs, de la fabrication à la logistique. Améliorez vos processus de manipulation des matériaux grâce à la trémie à courroie industrielle AVENTICS et obtenez des performances et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques

  • Stockage et dosage de pièces pour les dispositifs d’alimentation, les unités de pesée et de comptage
  • Plateau de trémie en acier inoxydable avec panneau avant réglable
  • Possibilité d'obtenir des volumes de remplissage de 3,5 l à 50 l et des poids de remplissage jusqu’à 70 kg

Documentation et schémas