Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

Vannes d’échappement rapide AVENTICS™ Quick

Product Description

Les vannes d’échappement rapide série AVENTICS sont des vannes pneumatiques à échappement rapide avec corps en aluminium ou en polymère. Elles accélèrent l’échappement des vérins pneumatiques, des embrayages ou d’autres appareils pneumatiques. Sensibles avec un grand passage d’air interne, elles permettent un échappement rapide de l’air pour une vitesse maximale de votre opération et bénéficient d’une membrane de conception spéciale qui élimine le broutement associé aux vannes d’échappement.