Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-HV298

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série HV298

Product Description

Les électrovannes basse température en acier inoxydable ASCO série HV298 sont conçues pour la commande marche-arrêt du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels utilisés dans les environnements difficiles. Leur conception appel-maintien permet une très faible consommation d’énergie. Leur construction robuste assure un fonctionnement constant et fiable et les sièges souples et durables permettent d’obtenir une fermeture étanche. Conviennent aux applications telles que les chauffe-réservoirs, les chauffe-conduites, les incinérateurs et les torches.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Produits
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1 po
Matériaux du corps
Acier inoxydable
Tension
12 V CC ; 24 V CC
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; dangereux
Normes/réglementations
CSA

Caractéristiques

  • La plage de température ambiante de -40 °C à 52 °C (-40 °F à 125 °F) permet de les utiliser dans des conditions très variées
  • Boîtier standard antidéflagrant Classe I, Division I
  • Pression différentielle minimale nulle
  • Pression différentielle de service maximale pouvant atteindre 3,4 bar
  • Répond aux normes d’arrêt de sécurité Z21.21 et CSA 6.5 C/I en matière de vannes d’arrêt de gaz automatiques
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI/ISA-12.27.01.2003 relative aux garnitures à simple effet
  • Répond aux exigences métallurgiques de NACE MR-0175
  • Proposé en diamètre de raccordement de 1 po
  • Disponible en tensions de 12 CC et 24 CC

Documentation et schémas