Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Path measuring system

Système de mesure du trajet AVENTICS™

Product Description

Bénéficiez d'un contrôle précis du mouvement grâce au système de mesure du trajet AVENTICS. Ce capteur de position à aimant sans contact assure une mesure précise du mouvement linéaire, optimisant ainsi le contrôle et l’efficacité des procédés. Grâce à une technologie avancée et à une construction robuste, le système de mesure du trajet garantit des performances fiables et constantes dans les environnements les plus exigeants. Faites confiance à la précision et à la fiabilité de l'ingénierie d’AVENTICS et bénéficiez d'une mesure efficiente et précise des mouvements linéaires en environnement industriel.

Caractéristiques

  • Grande répétabilité et précision absolue
  • Mouvements dynamiques et fluides
  • Réduction au minimum des bruits de la commande

Documentation et schémas