Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-74-3800

Détendeur sans filetage TESCOM™ 74-3800

Product Description

Le détendeur série 74-3800 ultra haute pureté et à membrane liée présente un débit élevé avec un coefficient Cv de 0,5 et une conception sans filetage et à faible volume interne. La série 74-3800 est disponible avec une finition de surface de 10 Ra. Les pressions amont sont de 41,3, 69,0 ou 241 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour une utilisation dans des détendeurs à points d’utilisation de 1/2, les armoires à gaz, les systèmes de purge à haut débit et la fabrication des semi-conducteurs.

Classe de pression
Pression amont maximale : 41,4, 69,0 et 241 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9 et 10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique
Membrane : acier inoxydable 316 ou Hastelloy®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Siège de vanne
 Vespel® (entrée 241 bar)
 PCTFE (entrée 41,4 ou 6,9 bar)
Teflon® PFA (entrée 41,4 bar)
Température de service
Vespel® : -40 °C à 177 °C
PCTFE : -40 °C à 60 °C
Teflon® PFA : -40 °C à 71 °C
Diamètre et type d’orifice
Raccord de compression 3/8
Raccord de compression 1/2
Pivot mâle 1/2
Pivot femelle 1/2
Tronçons de tube 3/8
Tronçons de tube 1/2
Capacité de débit
Cv = 0,5
Poids (sans manomètres)
1,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception interne sans ressorts ni filetages
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • Écoulement sans obstacle ni à-coups pour une purge intégrale
  • Conception à joint de fermeture positive et à membrane liée avec chapeau à évent capté positionnable
  • Option d'éléments internes en Hastelloy® disponible

Documentation et schémas