Le vérin AVENTICS série TM5 TaskMaster est compatible avec la norme NFPA et est disponible en version profilée ou à tirant avec cinq diamètres d’alésage. Construit pour fonctionner dans les applications les plus difficiles, le vérin pneumatique a été amélioré avec un amortissement idéal. Cela permet d’améliorer le temps de cycle, de réduire l’usure et les vibrations, ce qui constitue la meilleure solution de sa catégorie pour les applications industrielles. Son corps robuste en aluminium résistant à la corrosion et sa tige de piston en acier haute résistance sont associés à une gamme complète de supports standard usinés avec précision.
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
25.4 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
50.8 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
76.2 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
101.6 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
127 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
152.4 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
177.8 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
203.2 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
254 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
38.1 mm
|
Longueur de course
|
304.8 mm
|
Fonction des vérins
|
Double-acting
|
Amortissement
|
Pneumatiquement
|
disponibilité
|
|
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.