La vanne à 3 voies série VT offre une longue durée de vie dans un format compact. Disponible en versions à 3 voies, fermeture 2 positions et proportionnelle à 3 voies.
La version à 3 voies, 2 positions est idéale pour une utilisation dans les applications de tests de cycle de pression des composants, de vanne de sélection à deux sources, de remplissage et de vidange (p. ex. remplissage de cartouches d’airbags, remplissage de ressorts à gaz) et d’arrêt d’urgence. Convient aux applications pneumatiques et hydrauliques.
La version proportionnelle à trois voies assure un contrôle précis de la combinaison ou de la concentration de fluides à haute pression, que ce soit dans les stations-services d’hydrogène ou dans d'autres applications industrielles de mélange ou de dilution.