Régulateurs de précision
Les régulateurs de précision sont des dispositifs spécialisés qui assurent une gestion de la pression et un débit de fluide précis, réguliers et sûrs dans les applications utilisant des gaz, de l’air comprimé, de l’eau et d’autres fluides de procédé. Ils permettent d’améliorer les performances et les normes de sécurité tout en augmentant considérablement la durée de vie des équipements, car ils évitent de considérables contraintes causées par des variations de pression excessives. Avec des paramètres programmables et des fonctions de surveillance en temps réel, les régulateurs de précision d’Emerson offrent la technologie et la facilité d’utilisation essentielles à votre application de contrôle.