Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-7H

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7H

Product Description

Le contacteur de fin de course sans levier GO™ Switch modèle 7H diffère du modèle 7G dans la mesure où il ne possède pas de répartiteur de conduit. Comme le modèle 7G, sa robuste structure en acier inoxydable et ses certifications mondiales en font le choix idéal pour une variété d’applications.

Caractéristiques

  • La structure monobloc en acier inoxydable durable résiste à l’humidité, au sel, aux substances corrosives et aux abus, disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
  • Contacts SPDT à haute résistance classés 4 A/120 V c.a., 1 A/ 24 Vc.c., ou 0,5 A/120 V c.c.
  • ATEX, certification antidéflagrante (modèle 7G unipolaire bidirectionnel)
  • UL, CSA, certifications antidéflagrante et d’usage général (Modèles 7G, 7H, 7I)
  • Les contacts hermétiquement scellés permettent le câblage dans les zones Div. 1 sans obturation requise
  • Modèle tout-en-un : CA, CC, N/O, N/F, courant élevé ou courant faible
  • Différent du commutateur GO® Switch modèle 35, le seul commutateur de proximité bipolaire bidirectionnel au monde

Documentation et schémas